 |
|
NEU!
Rundum-Blitzleuchte PMF 2030 - 30 Joule pro Blitz
Die stärkste Rundum-Blitzleuchte der Pfannenberg PMF Serie
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der heutigen Ausgabe unseres Newsletter möchten wir Sie über unser neuestes Produkt für die optische Gefahrenmeldung, die Rundum-Blitzleuchte PMF 2030 informieren. Die PMF 2030 erweitert die bewährte
PMF Serie um die nunmehr hellste Blitzleuchte im Markt mit 30 Joule Gesamtblitzenergie pro Blitz.
 |
 |
 |
|
Die Rundum-Blitzleuchten der PMF Serie sind optische 360° Gefahrenmelder für anspruchsvolle Arbeitsstätten, z.B. in der Rohstoffindustrie, in Stahl- und Chemiewerken, dem Tagebau, auf Kran & Kranfahrzeugen, Flur-/Förderzeugen und -anlagen, sowohl als Innen- und Außenanwendung. Es können optische Warn-, und Notsignale bis zu einer maximalen Gesamtblitzenergie von 30 Joule erzeugt werden. Durch eine als Fresnell-Linse ausgebildete Haube und einer speziellen XENON-Blitzröhre wird ebenfalls eine gute Bündelung des Lichtes in horizontaler Ebene erreicht. Dies ermöglicht eine sehr gute Erkennbarkeit über große Entfernungen bei kleiner Leistungsaufnahme. |
 |
Rundum-Blitzleuchte PMF 2030 - 30 Joule pro Blitz
Die derzeit hellste Blitzleuchte im Markt - heller als vergleichbare Produkte von anderen Herstellern - ist jetzt bei Pfannenberg verfügbar. Bei klarer Haubenfarbe werden Lichtstärken über 1500 cd erreicht. Standardmäßig können die Blitzkombinationen, die Blitzleistung (30 Joule / 20 Joule Blitzenergie) und auch die Frequenz umgeschaltet werden. Standardmäßig ist auch eine Einschaltstrombegrenzung auf <1A vorhanden. Das dient nicht nur der besseren Anpassung an die Umgebungsbedingungen bzw. vermeidet Blendgefährdungen, sondern erhöht die mit 8*106 Blitzen bereits sehr gute Lebensdauer noch weiter.
|
 |
- sicherste 360° Alarmierung über große Distanzen
- ausgerüstet mit modernsten elektronischen Bauteilen, wartungfrei
- hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- schlagfest und robust
- energiesparend
- verlässlicher Einsatz unter schwierigen Bedingungen, z.B. Umgebungstemperatur
bis +55°C, Luftfeuchtigkeit bis 90%
|
|
Klicken Sie hier für mehr Information auf Pfannenberg.de ... |
 |
PMF Serie - Rundum Sicherheit - ohne Mechanik
Die PMF Serie besteht nunmehr aus 4 Leistungsklassen: Die PMF 2030 ist die hellste Rundum-Blitzleuchte der Serie. Die PMF 2020 und PMF 2015 bzw. PMF 2015-M mit einer reduzierten Gesamtblitzenergie von 14 Joule sind insbesondere für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Kranfahrzeugen, Flurförderzeugen und -anlagen geeignet. Die PMF 2015-M ist selbstüberwachend (M=Monitoring), d.h. die Funktion der Blitzleuchte wird intern über einen optischen Sensor und einer Auswerteelektronik überwacht.
|
 |
- vollelektronische Rundum-Blitzleuchten, ohne Mechanik für den Innen- oder Außenbereich
- besonders geeignet für Krane & Kranfahrzeuge, Flurförderzeuge und Förderanlagen
- 14 Joule bis 30 Joule Gesamtblitzenergie
- bis zu 3 Blitzkombinationen einstellbar
- Haubenfarben:
klar, orange, rot, grün, blau
- Direkt- oder Winkelmontage
|
|
Klicken Sie hier für mehr Information auf Pfannenberg.de ... |
 |
PMF-LED Flex - Multifunktionsleuchte mit hellster LED Technik
Die PMF-LED Flex ist als kostengünstige, langlebige Alternative zu herkömmlichen Drehspiegelleuchten entwickelt worden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der rotierende Spiegeleffekt resultiert nicht nur in einer extrem geringen Stromaufnahme, sondern ist auch sehr unempfindlich gegen Vibrationen. Das erhöht die Lebensdauer!
|
 |
- rotierender Spiegeleffekt, extrem geringe Stromaufnahme und sehr unempfindlich gegen Vibrationen
- wartungsfreie Lebensdauer von mehr als 50.000 h
- serienmäßig extern wählbare Betriebsart, ein Gerät für 4 verschiedene Alarme:
- Dauerlicht
- Blinklicht
- Blitzlicht
- Rotationseffekt
- standardmäßig mit Soft-Start-Modul bei 24V AC/DC Geräten
|
|
Klicken Sie hier für mehr Information auf Pfannenberg.de ... |
 |
|
|
|
Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.
|
|
|
Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.
Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0
© 2007 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de |
|
|
|