 |
|
НОВИНКА! Проблесковая лампа кругового свечения PMF 2030 – мощность вспышки 30
Джоулей.
Самая мощная
лампа кругового свечения серии PMF
|
|
Уважаемые дамы и господа.
Добро пожаловать в
очередной выпуск информационного бюллетеня компании Pfannenberg. Сегодня мы рады
Вам представить наш новейший продукт, проблесковую лампу кругового свечения
PMF 2030. Эта лампа расширяет серию PMF, дополняя ее самой мощной вспышкой в
30 джоулей.
 |
 |
 |
|
Проблесковая лампа кругового свечения серии PMF была специально разработана для
обеспечения безопасности на 360° и сигнализации на больших расстояниях в сложных
условиях работы таких как: сталелитейные заводы, химические комбинаты,
предприятия по добыче полезных ископаемых, на кранах, промышленных погрузчиках и
ленточных конвейерах. Мощность вспышки данной лампы достигает 30 Джоулей. Другой
особенностью лампы является линза Френеля, которая в комбинации со специальной
ксеноновой трубкой распространяет вспышку на горизонтальном уровне. Как
результат отличная видимость на большом расстоянии при очень маленьком
потреблении энергии. |
 |
Проблесковая лампа кругового свечения PMF 2030 - мощность вспышки 30 Джоулей.
На сегодняшний
день это самая яркая лампа на рынке - ярче, чем у других производителей и она
уже доступна у компании Pfannenberg. Используя прозрачный колпак можно добиться
силы света в 1500 кандела. В качестве стандартной опции предлагается
индивидуальная установка режима вспышки, мощность вспышки (30 Джоулей / 20
Джоулей) и частота. Также в качестве стандарта ограничитель пускового тока до
<1A. Эти опции служат не только для соответствия условиям окружающей среды,
например для устранения ненужных бликов, ослепляющих персонал, но и для
увеличения срока службы до 8*106 вспышек.
|
 |
- безопасность на 360° на большом расстоянии
- оснащена высококачественными электронными компонентами - не требуется
обслуживания
- долговечность и продолжительный срок службы
- высокая ударопрочность
- экономия энергии
- надежность работы при сложных окружающих условиях, например при температуре
до +55°C, относительная влажность до 90%
|
Нажмите сюда для получения большей информации на pfannenberg.ru ... |
 |
Серия PMF - безопасность вокруг без механических частей
Серия PMF состоит сейчас из
4 классов мощности: PМF 2030 является самой яркой в этой серии. PMF 2020, PMF
2015 and PMF 2015-M с уменьшаемой мощностью вспышки 14 Джоулей были специально
разработаны для использования на среднеразмерных и передвижных кранах,
промышленных погрузчиках и ленточных конвейерах. PMF 2015-M это лампа с
самоконтролем. Работа лампы-вспышки контролируется внутри оптическим сенсором и
электроникой.
|
 |
- электронная лампа-вспышка без движущихся механических частей для применения
внутри и снаружи
- хорошо подходит для применения на кранах, промышленных погрузчиках и
ленточных конвейерах
- мощность вспышки от 14 до 30 Джоулей
- возможность выбора до 3-х режимов вспышки
- цвета колпака:
прозрачный, оранжевый, красный, зеленый, синий
- прямой монтаж или на кронштейне
|
Нажмите сюда для получения большей информации на pfannenberg.ru ... |
 |
PMF-LED Flex - многофункциональная проблесковая лампа кругового свечения с
технологией светодиода
PMF-LED Flex
была специально разработана как экономически эффективная, гибкая и долговечная
альтернатива обычным вращающимся маячкам. Преимущества налицо: эффект вращения
света дает не только очень низкое потребление тока, но и очень высокую степень
вибростойкости. Это все увеличивает срок эксплуатации!
|
 |
- эффект вращения света, низкое потребление тока и высокая вибростойкость
- срок службы более 50000 часов
- возможность выбора режимов работы снаружи лампы, каждая лампа может работать
в 4-х различных режимах сигнализации:
- лампа постоянного света
- проблесковая лампа
- лампа-вспышка
- лампа с эффектом вращения
- Лампы на 24V AC/DC постоянно оборудуются модулем мягкого пуска
|
Нажмите сюда для получения большей информации на pfannenberg.ru ... |
 |
|
|
|
Используйте выгоду от нашего опыта для увеличения срока службы Вашего
оборудования и уменьшения затрат путем уменьшения количества сервисных циклов.
|
|
|
Мы будем рады время от времени
информировать Вас обо всех новостях и событиях нашей компании. Если Вы хотите
подписаться на рассылку новостей или Вы не хотите больше получать новости,
нажмите, пожалуйста, сюда:
Newsletter Administration.
Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 -
D-21035 Hamburg Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0
Pfannenberg OOO
Московский пр., 174/8
196105 Санкт-Петербург
телефон: +7 812 600-21-06
факс: +7 812 387-56-74
E-Mail: alexey.rybolov@pfannenberg.ru
© 2007 - все права защищены - Интернет: http://www.pfannenberg.ru |
|
|
|