Falls der Newsletter fehlerhaft angezeigt wird, klicken Sie bitte hier


Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Filterfan.de Newsletter der Pfannenberg GmbH

Innovative Lösungen für die Schaltschrankklimatisierung:
Neue Filterlüfter - 4. Generation

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der heutigen Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Ihnen die neueste Entwicklung auf dem Filterlüftermarkt vorstellen: Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter ... die besonders servicefreundlichen Filterlüfter!

In Partnerschaft mit Schaltschrank- und Maschinenherstellern aus den unterschiedlichsten Marktsegmenten haben wir die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfters aus der Taufe gehoben und somit einen wichtigen Schritt in Richtung eines neuen Weltstandards getan.
Klicken Sie hier für weiterführende Informationen auf www.filterfan.de
Pfannenberg bietet Ihnen mit der innovativen 4. Generation Wettbewerbsvorteile, die es zu nutzen gilt. Die Entwicklung der neuen Filterlüfter-Generation beinhaltet selbstverständlich alle nationalen und internationalen Normen und Standards, wie z.B. TÜV, NEMA, UL und GOST. Dazu kommen die klassischen Pfannenberg Filterlüfter-Attribute wie z.B.: konturflaches modernes Industriedesign und die werkzeuglose leichte Montage dank der patentierten 4-Ecken-Verrastung (mit dem “Klack und sitzt!“ Einbau). Die einfache Wartung ist selbstverständlich. Zehn zum Patent bzw. Geschmacksmuster eingereichte Innovationen machen den neuen Filterlüfter einzigartig.
Der besonders servicefreundliche Filterlüfter
Für die Montage der Filterlüfter der 4. Generation und den Filtermattenwechsel ist kein Werkzeug erforderlich. Durch eine Vielzahl an Innovationen ergibt sich ein entscheidendes Plus an Montage- und Wartungsfreundlichkeit und damit ein besonders servicefreundliches Produkt. Das spart Zeit und Geld.

  • patentierte 4-Ecken-Verrastung
  • variabler Elektroanschluss, in 90° Schritten verstellbar
  • Zugfederanschlusstechnik
  • variable Luftförderrichtung
  • werkzeuglose Montage des Filterlüfters, von Zubehör und Zusatzkomponenten
  • patentierter Designdeckel
  • innovative, patentierte Filtermattentechnologie
Bestellen Sie noch heute Ihr kostenloses Druckexemplar
des neuen Katalog zur 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter ...
Innovative, patentierte Filtermatten- und Lamellentechnologie
Im Gegensatz zu herkömmlichen IP55 Filterlüftersystemen bietet die neue Pfannenberg IP55 Lösung keine Reduzierung der Luftleistung. Durch eine neuartige, patentierte Filterlüfter- und Filtermattentechnologie wird nicht nur eine Erhöhung der Luftleistung in der Schutzart IP55 um 100 % erreicht! Die patentierte Filtermatte sorgt zudem für eine längere Standzeit und somit mehr Verfügbarkeit durch längere Serviceintervalle.

  • Erhöhung der Luftleistung in der Schutzart IP55 um 100 %
  • Die patentierte Vorabscheidung im Lamellenbereich des Designdeckels verhindert, dass ein großer Teil der auftreffenden Wasser- und Staubpartikel die Filtermatte erreicht.
    Lesen Sie mehr ...
Klicken Sie hier für zusätzliche Information über die
4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter und entdecken
Sie unser neues Portal auf http://www.filterfan.de

Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.

Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

© 2006 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de

Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Filterfan.de Newsletter der Pfannenberg GmbH