If the newsletter is not displayed correctly, please click here.


Catalogue / Data Sheet Service Contact Filterfan.com Pfannenberg E-Newsletter

Prodotti per la climatizzazione standard e personalizzati:
Nuovi ventilatori con filtro - 4^ generazione

Caro lettore,

Benvenuto ad un'altra pubblicazione delle Newsletter Pfannenberg.Oggi vogliamo presentarvi l’ultima novità: la 4^ generazione dei ventilatori con filtro ... Il ventilatore amico del service!

In stretta collaborazione con i produttori di armadi elettrici e macchinari, operanti in diversi segmenti di mercato, non abbiamo soltanto creato il nuovo, ventilatore con filtroamico del service, ma abbiamo anche fatto un importante passo verso un nuovo standard mondiale..
Click here for detailed information on www.filterfan.com
Con l'innovativa 4^ generazione dei ventilatori con filtro, Pfannenberg ti offre reali vantaggi. Lo sviluppo della nuova generazione, include naturalmente tutte le norme e gli standard nazionali ed internazionali, quali TÜV, NEMA, UL e GOST. In aggiunta, le classiche caratteristiche dei ventilatori Pfannenberg: design industriale moderno e piatto, l’installazione senza l'utilizzo di attrezzi grazie al sistema brevettato a 4-angoli ("Click e fit!”), facile manutenzione. Dieci brevetti in corso per le innovazioni e il design assicurano che la 4^ generazione di ventilatori sia unica.
Il ventilatore con filtro "extra" amico del service
La 4^ generazione di ventilatori con filtro Pfannenberg , non solo propone il caratteristico ed innovativo disegno "Click e fit!” che elimina viti e fornisce una struttura libera per installazione e cambio del filtro. Una moltitudine di innovazioni sono riunite dentro un unico prodotto amico del service. Questo fa risparmiare tempo e denaro!

  • 4-angoli a sistema aggancio rapido
  • connessione elettrica variabile - rotazione a passi di 90°
  • Morsettiera di alimentazione
  • Flusso d' aria con variazione direzionale
  • Installazione senza attrezzi e ricambio componenti
  • Nuovi sistema a lamelle brevettato, cambio rapido del filtro
  • Nuovo filtro brevettato
Per ordinare un catalogo gratuitodel ventilatore
con filtro Pfannenberg della 4^ generazione,
potete cliccare qui ...
Nuovo materiale filtrante brevettato e disegno a lamelle
Contrariamente al sistema classico del ventilatore IP55, la nuova soluzione IP55 di Pfannenberg non riduce il passaggio del flusso d'aria del sistema. Grazie ad un'ottimizzato ed innovativo circolo d'aria ed al nuovo filtro brevettato, la 4^ genrazione di ventilatori con filtro Pfannenberg non solo provvede ad aumentare il 100% del passaggio d'aria con IP55, ma riduce gli intervalli per la manutenzione.

  • 100% di aumento di passaggio d'aria con grado IP 55
  • Il design brevettato a lamelle provvede ad una pre-divisione delle particelle sull' alto delle lamelle. Un significante ammontare di polvere ed acqua è tenuta fuori dal contatto col materiale filtrante. Maggiori informazioni ...
Ulteriori informazioni sulla nuova 4^ generazione
di ventilatori è disponibile su http://www.filterfan.com
Clicca qui per accedere ...

Il nostro obiettivo è quello di aumentare l' utilizzo delle vostre macchine e diminuire i costi di produzione, riducendo il service ed i cicli di manutenzione.

Periodicamente vi informeremo sulle novità, prodotti ed eventi. Se volete iscrivervi a diverse newsletter o non desiderate più ricevere questa newsletter, ciccate qui: Newsletter Administration.

Pfannenberg Group - Werner-Witt-Straße 1 - 21035 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 214, Email: Newsletter@Pfannenberg.com

Pfannenberg Italia s.r.l. - Via La Bionda, 13 - 43036 Fidenza (PR)
phone: +39 0524 516 711, telefax: +39 0524 516 790, E-Mail: mail@pfannenberg.it

© 2006 - All rights reserved - Internet: http://www.pfannenberg.com

Catalogue / Data Sheet Service Contact Filterfan.com Pfannenberg E-Newsletter