Falls der Newsletter fehlerhaft angezeigt wird, klicken Sie bitte hier Русский язык


Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Newsletter der Pfannenberg GmbH

Optische Warn- und Notsignale: Blitzleuchte CWB-ATEX

Sehr geehrte(r) Damen und Herren,

in der heutigen Ausgabe unseres Newsletter möchten wir Ihnen Pfannenberg Produktinnovationen für die optische Alarmierung im Ex-Bereich, insbesondere die Blitzleuchten der Serie CWB-ATEX vorstellen. Die Blitzleuchten der Serie CWB-ATEX sind einsetzbar als Signal- oder Warnleuchten sowohl in Bereichen mit Gasatmosphäre als auch Staubatmosphäre, d.h. zur optischen Gefahrenmeldung in explosionsgefährdeten Arbeitsstätten der Kategorien 2G, 2D, 3G und 3D (vormals Zone 1 und Zone 2, Zone 21 und Zone 22).
Die hohe Schutzart IP 66 und der stabile mechanischer Aufbau erlauben den Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen. Die Blitzleuchten besitzen ein seewasserfestes Aluminiumgehäuse mit Polycarbonathaube und sind somit in allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen einsetzbar. Durch internationale Zertifikate wie GL, (Germanischer Lloyed), CCC (China), und GOST (Russland) sind die Blitzleuchten benefalls für den weltweiten Einsatz geeignet.
Diverse Montagearten kombiniert mit hoher Leistungsklasse:
Die unterschiedlichen Montagearten und die hohe Langlebigkeit, nach 8 000 000 Blitzen noch 70% Lichtemission, bieten eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und Einsatzorte für die CWB-ATEX.

  • Rohrhalter, Wandwinkel, Wandhalter, Schutzkorb
    Material: Edelstahl, komplett mit Befestigungsschrauben
  • Lieferbar in den Farben klar, rot, blau, grün, signalgelb und orange
  • Blitzenergie: 5 Joule
  • Blitzfrequenz: 1 Hz
  • Integrierter Ex e Anschlussraum
Klicken Sie hier für mehr Information.
Hohe Schutzart und stabiler mechanischer Aufbau:
Die hohe Schutzart IP 66 und der stabile mechanischer Aufbau erlauben den Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen. Die Blitzleuchten besitzen ein seewasserfestes Aluminiumgehäuse mit Polycarbonathaube und sind somit in allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen einsetzbar.

  • Seewasserfestes Aluminiumgehäuse mit Polycarbonathaube
  • In allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen einsetzbar
  • Einsetzbar in Arbeitsstätten der Kategorien 2G, 2D, 3G und 3D (vormals Zone 1 und Zone 2, Zone 21 und Zone 22)
Klicken Sie hier für mehr Information.

Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.

Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

© 2006 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de

Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Newsletter der Pfannenberg GmbH