 |
|
Световые и звуковые системы сигнализации:
CWB-ATEX проблесковые лампы
|
|
Уважаемые дамы и господа,
добро
пожаловать в очередной выпуск новостей компании Pfannenberg. Сегодня мы хотим
представить проблесковые лампы серии CWB-ATEX. Эти лампы специально разработаны
для подачи световых сигналов предупреждения в атмосфере, содержащей
взрывоопасные газы или воспламеняющуюся пыль, то есть для работы в окружающей
взрывоопасной среде категорий Ex 2G, 2D, 3G и 3D (ранее зоны 1, 2, 21, 22).
 |
 |
Различные варианты монтажа в комбинации с превосходными мощностными
характеристиками
Различные
варианты монтажа и превосходная долговечность (сохраняется 70% световой силы
после 8.000.000 вспышек), открывает широкие возможности для применения CWB-ATEX.
|
 |
- крепеж на трубу, скоба для крепления на стену или потолок, монтажная плата,
защитный проволочный колпак
- доступны следующие цвета: прозрачный, красный, синий, зеленый, желтый и
оранжевый
- мощность вспышки 5 Дж
- частота импульса 1 Гц
|
|
Нажмите
сюда для получения дополнительной информации. |
 |
Высокая степень защиты и превосходный дизайн
Степень
защиты IP 66 и великолепный дизайн сливаются в сверхнадежный продукт для жестких
условий применения. Лампы, имеющие солевлагозащитный корпус с поликарбонатным
колпаком, специально созданы для применения в химической и нефтеперерабатывающей
промышленности.
|
 |
- солевлагозащищенный, алюминиевый корпус с поликарбонатным колпаком
- для использования на химических и нефтеперерабатывающих предприятиях
- сертифицированы для категорий 2G, 2D, 3G и 3D (ранее зоны 1, 2, 21, 22)
|
|
Нажмите
сюда для получения дополнительной информации. |
 |
|
|
|
Используйте выгоду от нашего опыта для увеличения срока службы Вашего
оборудования и уменьшения затрат путем уменьшения количества сервисных циклов.
|
|
|
Мы будем рады время от времени
информировать Вас обо всех новостях и событиях нашей компании. Если Вы хотите
подписаться на рассылку новостей или Вы не хотите больше получать новости,
нажмите, пожалуйста, сюда:
Newsletter Administration.
Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 -
D-21035 Hamburg Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0
Pfannenberg OOO
Московский пр., 174/8
196105 Санкт-Петербург
телефон: +7 812 600-21-06
факс: +7 812 387-56-74
E-Mail: alexey.rybolov@pfannenberg.ru
© 2007 - все права защищены - Интернет: http://www.pfannenberg.ru |
|
|
|