 |
|
Охлаждающее устройство с хладагентом СО2 компании Pfannenberg
CO2 Защита
окружающей среды – Кто бы мог подумать?
|
|
Уважаемые дамы и господа,
Добро
пожаловать в очередной выпуск новостей компании Pfannenberg. Сегодня мы рады
представить Вам новейшую разработку компании:
Охлаждающее устройство с хладагентом CO2 для электротехнических шкафов.
Несколько лет назад нам удалось совершить прорыв в развитии охлаждающего
устройства с хладагентом СО2, являющимся безопасным для окружающей среды, для
электротехнических шкафов. За эти годы разработка устройств дошла до такого
момента, когда уже стало возможным их применение в промышленности.
 |
 |
 |
| Хорошим
примером является дочернее предприятие концерна Beiersdorf компания ‘tesa’,
которая находится в Гамбурге, где уже на протяжении нескольких месяцев
используется охлаждающее устройство с хладагентом СО2 для охлаждения шкафа
центральной системы производства адгезивных пленок. Это означает, что
мультинациональный концерн успешно использует новейшую технологию компании
Pfannenberg еще до начала официального производства. Нажмите сюда для перехода к
статье (
Английский язык ) |
 |
| Последние
пресс-релизы:
|
 |
Мультинациональный концерн успешно использует новейшую технологию компании
Pfannenberg
Охлаждающее
устройство с хладагентом CO2 это специальная версия модели DTI 9441 для частично
углубленной установки на дверь или стенку с мощностью охлаждения 2 кВт.
Настоящее название модели прототипа “DTI 9441 C02”. |
 |
|
Свяжитесь с нами сегодня для обсуждения требований Вашего проекта относительно
охлаждающих устройств с хладагентом СО2. Просто направьте нам e-mail
newsletter@pfannenberg.com |
 |
Охлаждающие
устройства компании серии DTI 9x41 для частично углубленной установки на дверь
или стенку имеют 8 различных мощностей охлаждения от 870 до 4000 Ватт. Все
преимущества за один миг ...
|
 |
- Пять классов мощности подходят в один монтажный вырез, огромное количество
возможностей для выбора мощности
- Надежное охлаждение всех компонентов электротехнического шкафа, эффективное
движение воздуха внутри шкафа
- Не требуется инструментов для монтажа, один человек производит установку за
2 минуты
- Монтаж не требует сверления отверстий, встроенное на заводе уплотнение
- Сигнал об ошибке и дверной контакт уже в стандартной комплектации
- Возможен собственный дизайн с использованием системы DTc
- DTI 9441 / 9541 / 9841 возможны со специальными значениями напряжений: 380В
/ 400В / 440В / 460В / 480В
- Встроенная система удаления конденсата в качестве опции
|
|
Нажмите здесь для получения большей информации об охлаждающих устройствах
компании Pfannenberg www.pfannenberg.ru |
|
|
|
Используйте выгоду от нашего опыта для увеличения срока службы Вашего
оборудования и уменьшения затрат путем уменьшения количества сервисных циклов.
|
|
|
Мы будем рады время от времени
информировать Вас обо всех новостях и событиях нашей компании. Если Вы хотите
подписаться на рассылку новостей или Вы не хотите больше получать новости,
нажмите, пожалуйста, сюда:
Newsletter Administration.
Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 -
D-21035 Hamburg Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0
Pfannenberg OOO
Московский пр., 174/8
196105 Санкт-Петербург
телефон: +7 812 600-21-06
факс: +7 812 387-56-74
E-Mail: alexey.rybolov@pfannenberg.ru
© 2008 - все права защищены - Интернет: http://www.pfannenberg.ru |
 |
|
|
|