 |
|
Klimatizační jednotku pro rozváděče na bázi CO2
CO2 Protecting
the Environment – Who Would Have Thought It?
|
|
Vážený čtenáři,
vítejte v
novém vydání Pfannenberova e-Newsletteru. Dnes bychom Vám rádi představili
nejnovější výsledek našeho vývoje: klimatizační jednotku pro rozváděče na
bázi CO2. Před několika lety jsme ve Pfannenbergu dosáhli významného pokroku
ve vývoji tohoto typu klimatizace, přátelské k životnímu prostředí, jejímž
chladivem je CO2. A netrvalo to zase tak dlouho a tato jednotka má za sebou
úspěšný průmyslový křest.
 |
 |
 |
|
Chladicí jednotka s CO2 byla několik měsíců testována v provozu výroby lepicích
pásek v ČR dobře známé firmy tesa, patřící do koncernu Beiersdorf. Tento
mezinárodní koncern má zájem používat Pfannenbergovy inovativní „zelené“
produkty dokonce dříve, než je zahájena jejich oficiální výroba.
Zde si přečtěte více ... (informace
v agličtině) |
 |
| Nejnovější
tiskové zprávy:
|
 |
Nadnárodní koncern s úspěchem využívá Pfannenbergovy inovativně „zelené“
technologie
Klimatizační
jednotka s CO2 chladivem je speciální variantou Pfannenbergovy jednotky DTI 9441
pro částečně vnořenou instalaci. Její chladicí výkon je 2 kW. Tento prototyp
nazýváme „DTI 9441 CO2“. |
 |
|
Kontaktujte nás a pohovořme si o Vašich specifických požadavcích na chladicí
jednotky hnané CO2. Nebo jednoduše pošlete eMail na office@weidmueller.cz |
 |
Jednotky
řady Pfannenberg DTI 9x41 pro vnořenou montáž jsou k dispozici v osmi výkonech
chlazení od 870W do 4kW. Zde jsou jejich hlavní výhody:
|
 |
- Pět jednotek rozdílného výkonu (1000W až 4kW) používá jeden a tentýž
montážní otvor. Nemyslíte, že se to bude hodit při optimálním dimenzování Vašeho
chlazení?
- Ideální zchlazení celého vnitřního prostoru skříně rozváděče díky velkému
rozsahu mezi sáním a výfukem jednotky
- Pro instalaci jednotky skutečně nepotřebujete žádný nástroj! Jen holé ruce!
A za dvě minuty jste hotovi! Nevěříte? Ptejte se našich spokojených zákazníků!
- Fixace jednotky bez jakéhokoliv vrtání děr. Ani s těsněním se nemusíte
lepit, vše je hotovo z výroby!
- Chybový signál a dveřní kontakt je standardní součástí každé jednotky
- Pro zástavbu do Vaší kapotáže stroje či zařízení Vám nabídneme verzi DTc
- DTI 9441 / 9541 / 9841 jsou k dispozici v tomto unikátním rozsahu napájení:
380V / 400V / 440V / 460V / 480V
- Volitelně integrovaná odparka kondenzátu
|
|
Klikněte zde a dostanete další informace o klimatizacích Pfannenberg ... |
|
|
|
Využijte naší kompetence a zvyšte spolehlivost Vašeho zařízení. Buďte si jisti,
že instalací chlazení na hermeticky uzavřenou elektro-skříň klesne poruchovost a
výrazně se prodlouží cyklus údržby a servisu.
|
|
|
Čas od času bychom Vás rádi informovali o našich novinkách, produktech a výsledcích. Pokud by jste raději uvítali leták s jiným obsahem a nebo nechcete přijímat tento elektronický leták, prosím klikněte zde: Administrativa Letáku.
Pfannenberg Group - Werner-Witt-Straße 1 - 21035 Hamburg, Germany Tel.: +49
40 / 7 34 12 - 214, Email:
Newsletter@Pfannenberg.com
Zastoupení pro ČR: Weidmüller s.r.o., Vídeňská 340, 252 42 Vestec u Prahy,
Tel.: +420 244 001 400, E-Mail:
office@weidmueller.cz
© 2007 - All rights reserved - Internet: http://www.pfannenberg.cz |
 |
|
|
|