Если информационное письмо отображается с ошибками, нажмите,
пожалуйста, сюда.
Русский язык Deutsch English Italiano


Каталоги / Паспорта Адреса Контакты Pfannenberg.ru Информационное письмо компании

Климат-контроль электротехнических шкафов:
Вентилятор с фильтром для установки на крышу серии PTF (A)

Уважаемые дамы и господа,

В сегодняшнем выпуске новостей компании Pfannenberg мы хотели бы рассказать Вам о новейших продуктах для климат-контроля электротехнических шкафов - вентиляторах для установки на крышу серии PTF (A) с мощностью 500 м3/ч, 700 м3/ч und 1000 м3/ч.

Вентиляторы с фильтром служат не только для оптимальной циркуляции воздуха в электротехническом шкафу, гарантируя высокую степень безопасности и длительную работу оборудования, но и дают Вам уверенность, что оборудование будет работать с максимальной производительностью. Вентиляторы с фильтром для установки на крышу серии PTF (A) – это результат более чем пятидесятилетнего опыта в разработке и производстве климатического оборудования:


Нажмите сюда для получения большей информации на pfannenberg.ru ...
„щелк и готово“ – запатентованная система быстрого монтажа без винтов вентиляторов с фильтром для установки на крышу серии PTF (A).
Чтобы сделать монтаж серии PTF (A) как можно более простым, все монтажные вырезы данной серии одинаковые. Это значит, что Вы можете рассчитывать монтажный вырез шкафа, не зная и не учитывая мощность охлаждения вентилятора.

  • Быстрый и простой монтаж
  • Уменьшение стоимости монтажа
  • Простое увеличение мощности охлаждения без дополнительной доработки монтажного выреза в электротехническом шкафу
  • Удобство сервиса
Нажмите сюда для получения дополнительной информации.
Первый вентилятор с фильтром для монтажа на крышу со степенью защиты IP 54 для самых высоких требований промышленности
На этот раз уплотнение не только в нижней части корпуса вентилятора в месте контакта со шкафом, но и между корпусом вентилятора и его кожухом.
Это дополнение вместе с новым фильтрационным материалом обеспечивают степень IP 54.


  • Дополнительная безопасность и следовательно большая возможность использования оборудования.
  • Уменьшение времени сервисного обслуживания и как следствие уменьшение затрат на сервис.
Нажмите сюда для получения дополнительной информации.
Использование и поддержание натуральной конвекции – оптимальный воздушный поток и равномерная температура
Теплый воздух поднимается, холодный опускается – закон природы. Следовательно, наилучший способ вентиляции электротехнического шкафа это вентилятор с фильтром для монтажа на крышу в комбинации с всасывающим вентилятором внизу на стенке шкафа. Это дает максимальное расстояние между входом и выходом воздуха, что в свою очередь снижает вероятность образования горячих точек и обеспечивает равномерную температуру внутри электротехнического шкафа. Также идеальное решение в случаях отсутствия места для монтажа на стенках шкафа.

  • Идеальное решение при отсутствии места на стенках электротехнического шкафа.
  • Оптимальная климатизация электротехнического шкафа, длительный срок эксплуатации.
Нажмите сюда для получения дополнительной информации.

Используйте выгоду от нашего опыта для увеличения срока службы Вашего оборудования и уменьшения затрат путем уменьшения количества сервисных циклов.

Мы будем рады время от времени информировать Вас обо всех новостях и событиях нашей компании. Если Вы хотите подписаться на рассылку новостей или Вы не хотите больше получать новости, нажмите, пожалуйста, сюда: Newsletter Administration.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

Pfannenberg OOO
Московский пр., 174/8
196105 Санкт-Петербург
телефон: +7 812 600-21-06
факс: +7 812 387-56-74
E-Mail: alexey.rybolov@pfannenberg.ru

© 2007 - все права защищены - Интернет: http://www.pfannenberg.ru

Каталоги / Паспорта Адреса Контакты Pfannenberg.ru Информационное письмо компании