Falls der Newsletter fehlerhaft angezeigt wird,
klicken Sie bitte hier.
Pfannenberg Newsletter Archiv


Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter

LED-Hindernisfeuer und -Signalleuchten für Ampelanwendungen
Zwei Neuheiten für mehr Sicherheit: POL und Quadro LED-TL

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der heutigen Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Ihnen unsere neuesten ... two novelties from the establishment of Pfannenberg in the form of modern obstacle lights for aviation safety as well as combined status indicators for tower cranes.
LED-Hindernisfeuer POL 32 / POL 10
Bauwerke ab einer bestimmten Höhe, und in Abhängigkeit der Lage des Bauwerkes, müssen nachts mit optischen Signalen gekennzeichnet werden, damit sie von Flugzeugpiloten gesehen werden können. Für diesen Einsatz hat Pfannenberg die Hindernisfeuer POL 10 (10 cd) und POL 32 (32 cd) entwickelt – POL steht für Pfannenberg Obstacle Light. Sie gewährleisten eine Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen, sind AVV zertifiziert und konform der ICAO.
LED-Hindernisfeuer POL 32 / POL 10
  • LED-Technologie: sehr hohe Lebensdauer, resistent gegen Vibrationen und Erschütterungen
  • einfache Montage auch an Hindernissen, an denen ein redundantes Feuer erforderlich ist, durch komplett redundanten Aufbau in einem Gehäuse
  • sparsam im Energieverbrauch
  • wartungsfrei – Ferndiagnose durch integrierte Funktionsüberwachung mit Fehlerkontakt
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu der POL-Baureihe von Pfannenberg.
Ampelleuchte Quadro LED-TL
Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, wirken auf Kräne gleich mehrere Kräfte. Zum einen das Gewicht, das sie transportieren. Aber auch der Wind, der an der Kranspitze stärker weht als in Bodennähe. Um anzuzeigen, welchen Lasten ein Kran ausgesetzt ist, hat Pfannenberg die neue Quadro LED-TL entwickelt.

Sie wird verwendet, um Windlast, Traglast, Fernsteuerungsmodus und/oder Überlastsituationen auf allen Arten von Kränen zu signalisieren. Beispielsweise an Fahrzeug-Kränen oder auf Turmkränen. Da die Signale sowohl blinkend als auch als Dauerlicht gesendet werden können, ist eine einzige Leuchte in der Lage, verschiedene Alarmierungssituationen anzuzeigen. Die Quadro LED TL erfüllt die Sicherheits-Standards EN 13000 (mobile Kräne) und EN 14439 (Turmkräne).
Combined status beacon Quadro LED TL
  • normgerechte Kranausrüstung nach EN 13000 (mobile Kräne) und EN 14439 (Turmkräne)
  • erhöhte Betriebs- und Abnahmesicherheit
  • günstige Montage
  • extrem lange Lebensdauer, auch bei vibrierenden Kränen, wegen neuester LED-Technologie
  • wartungsfrei
  • UV-beständig, wasser- und staubdicht
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu der Quadro LED-TL-Baureihe von Pfannenberg.

Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.

Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

© 2009 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de

Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter