|
| Tecnologia di segnalazione conforme ai
requisiti SIL/PL |
| La nuova direttiva Macchine
2006/42/CE |
 |
| Gentile [Destinatario2] [Cognome], |
 |
|
La nuova
Direttiva Macchine, che è entrata in vigore in tutta Europa a
gennaio del 2010, ha introdotto dei cambiamenti in merito ai
requisiti per la sicurezza delle macchine.
I nuovi
dispositivi di allarme conformi ai requisiti SIL (Safety
Integrity Level, ovvero
livello di integrità della sicurezza) e PL
(Performance Level,
ovvero livello prestazionale) realizzati da Pfannenberg
offrono alle macchine e ai loro costruttori una maggiore
sicurezza di pianificazione. Inoltre, semplificano e rendono
più veloce il processo di accettazione.
Con la Direttiva
Macchine entrano in vigore due nuove norme: la norma DIN EN
ISO 13849-1, che sostituisce la DIN EN 954-1 riferita alla
vecchia Direttiva Macchine 98/37/CE, e la norma DIN EN 62061,
con lo scopo di minimizzare i
rischi durante il funzionamento delle macchine
ed evitare lesioni alla persona. |
 |
 |
 |
|
In molti casi, l’adozione sulle macchine di
misure puramente a livello costruttivo non è sufficiente a
ridurre i rischi. Per contenere i rischi residui
presenti su una macchina o in un impianto, sono necessari
allarmi affidabili che richiamino l’attenzione verso i
pericoli esistenti tramite segnalazioni visive o
acustiche. |
Sicurezza fin dall'inizio: Sistemi di segnalazione conformi ai
requisiti SIL/PL |
|
|
I
segnalatori acustici appartenenti alla serie DS sono
progettati per soddisfare le esigenze più gravose che possano
presentarsi in un contesto industriale e vengono impiegati
come trasmettitori di segnali per le applicazioni più
disparate. Questa serie di successo sarà ulteriormente
consolidata grazie a componenti supplementari,
quali: |
 |
|
Il segnalatore DS 5/10-AM con
monitoraggio acustico utilizzato per le esigenze di sicurezza
più rigorose che garantisce parametri di sicurezza in
conformià ai requisiti SIL/PL.
In questo modo, è facile
integrare questi strumenti tra la componentistica di sicurezza
della macchina o dell’impianto.
Conformità totale ai
requisiti SIL/PL |

|
 |
Segnalatori luminosi a luce flash conformi ai requisiti
SIL/PL, serie Quadro/PMF |
|
|
Luci
flash multifunzione per la segnalazione di allarmi visivi
in caso di condizioni pericolose. Queste due serie di
dispositivi, che hanno dato ottimi risultati in applicazioni
industriali, saranno disponibili, praticamente da subito, in
versioni speciali conformi ai requisiti
SIL/PL. |
 |
|
I dispositivi con monitoraggio
funzionale visivo (PMF) o anche elettronico (Quadro)
consentono di ottenere alti livelli di sicurezza per la
progettazione e la costruzione di macchine e impianti.
Conformità totale ai
requisiti SIL/PL |
 |
|
|
Sfruttate la nostra competenza per
aumentare la capacità delle nostre macchine e nello stesso tempo
ridurre i costi di produzione minimizzando il service ed i cicli di
manutenzione.
|
|
Periodicamente vi informeremo sulle novità, prodotti
ed eventi. Se volete iscrivervi a diverse newsletter o non
desiderate più ricevere questa newsletter, ciccate qui: Newsletter
Administration.
Pfannenberg Group -
Werner-Witt-Straße 1 - 21035 Hamburg, Germany Tel: (+49) 40 734
12 214, Newsletter@pfannenberg.com
Pfannenberg
Italia s.r.l. - Via La Bionda, 13 - 43036 Fidenza (PR),
Italia Tel: (+39) 0524 516 711, Fax: (+39) 0524 516 790, mail@pfannenberg.it
©
2010 - All rights reserved - www.pfannenberg.it |
|