 |
Termostatos
- Serie FLZ |
|
|
Los Termostatos
son utilizados para ajustar la temperatura y, por lo tanto,
controlar los ventiladores con filtro o las resistencias en
los cuadros eléctricos. Disponible con contacto normalmente
abierto/ cerrado (NC normalmente cerrado, normalmente abierto
NA) e interruptor reversible, también puede ser: |
 |
|
Combinado con los calentadores (resistencias), además de
regulación de la temperatura, puede garantizar la
deshumidificación “artificial” del armario, especialmente en
uso al aire libre
Con ventiladores con filtro permite el aumento de la
seguridad en el proceso de fabricación a través del consumo de
energía reducido y una mayor eficiencia. |

|
 |
Resistencias
y Resistencias con ventilación - Serie FLH |
|
|
Las Resistencias
o Calentadores radiales son hechos de una manera muy
compacta y pueden se utilizados en diferentes aplicaciones.
Son utilizados en combinación con un termostato o higrostato,
principalmente para evitar temperaturas demasiado bajas, la
humedad excesiva del aire dentro de los armarios y, no menos
importante, para evitar la formación de corrosión. |
|
Gama de productos completa (desde 10W hasta 400W)
Pra impedir el acumulo de condensa
Para armarios y aplicaciones externas |

|
|
Higrostato /
Higrostato + Termostato - Serie FLZ |
|
|
Los Higrostatos
son configurados para controlar los ventiladores con filtro o
resistencias para armarios eléctricos con la superación de la
humedad relativa del aire. Por lo tanto, la humedad relativa
se mantiene por encima del punto de condensación, evitando el
acumulo de condensa y la corrosión de las placas. |
 |
|
Activación del sistema de calefacción y/ o
ventilador con filtro con un nivel predeterminado de la
humedad relativa
Cambio del tipo de contacto
Para mantener la humedad relativa |

| |
Aprovechad nuestra competencia para aumentar las prestaciones de
vuestras máquinas y, al mismo tiempo, reducir los costes de
producción disminuyendo los ciclos de mantenimiento y los pedidos de
asistencia técnica. |
|
|
Quisiéramos enviaros, periódicamente, informaciones
sobre las novedades, productos y eventos. Si deseas suscribirte a
una newsletter con otro tema o no quieres recibir más esta
newsletter, por favor haz clic aquí: Newsletter
Administration.
Pfannenberg Group - Werner-Witt-Straße 1
- 21035 Hamburg, Germany Tel: (+49) 40 734 12 - 214, Email: Newsletter@Pfannenberg.com
Contactos
España y Portugal: Pfannenberg Italia s.r.l. - Via La
Bionda, 13 - Fidenza (PR) - Italia Tel: (+34) 664 662 856 / (+39) 0524 516 711 ,
Email: mail@pfannenberg.es
© 2010 - All rights reserved - www.pfannenberg.es |
|