Falls der Newsletter fehlerhaft angezeigt wird,
klicken Sie bitte hier.
Pfannenberg Newsletter Archiv


Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter

NEU: Oberflächentemperaturbegrenzte FLH-LST Strahlungsheizungen
Sicheres Thermal Management bis zu 55°C

Sehr geehrte Damen und Herren,

temperaturbedingte Ausfälle stehen an erster Stelle der umweltbedingten Defekte bei elektrischen Systemen. Insbesondere bei Außenaufstellungen, aber auch in Innenräumen ist die Kondensatbildung eine besondere Gefahr für sensible Elektronik in Schaltschränken. Die Leistungsstärke von Maschinensteuerungen und den elektronischen Bestückungen in den Schaltschränken wird durch das THERMAL MANAGEMENT von Pfannenberg nachhaltig gesichert.
Die verschiedenen Leistungsklassen der FLH Schaltschrank-Heizungen, in Kombination mit Thermostaten und Hygrostaten der Serie FLZ, sorgen dafür, dass immer die richtige Temperatur zur Verfügung steht. Wird ein eingestellter Wert erreicht, steuert der Thermostat oder der Hygrostat die Heizleistung.

Neu hinzugekommen in das Produktprogamm von Pfannenberg sind Strahlungsheizungen mit Temperaturbegrenzung der Heizkörperoberfläche auf 55°C.
Oberflächentemperaturbegrenzte Strahlungsheizungen
Die Serie der FLH Strahlungsheizungen mit Temperaturbegrenzung der Heizkörperoberfläche besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 20, 30 und 50W. Typische Anwendung sind innerhalb der Gebäudeinstallation zu finden, wo versehentliches Berühren von Strahlungsheizungen innerhalb von Schaltschränken möglich ist, bzw. wo offene Hitzequellen gemäß Sicherheitsbestimmungen nicht zulässig sind oder auch wo benachbarte Bauelemente durch höhere Hitzeentwicklungen negativ beeinträchtigt werden.
Strahlungsheizungen FLH 0x0-LST
  • 3 Varianten mit Heizleistungen von 20, 30 und 50 Watt
  • keine leistungsmindernde Taktung der Heizungen
  • Anschlussart: Kabelschwanz (500mm) oder Steckklemm-Anschluss
  • Nennspannungsbereich: 110 - 250V
  • Montageart: Schnappbefestigung für 35mm Profil-Schiene nach EN 60715
Weitere Informationen finden Sie auf dem technischen Datenblatt ...

Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.

Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

© 2008 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de

Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter