 |
|
Нагреватели с низкой температурой поверхностью Серии FLH-LST
Максимальная температура поверхности - 55°C
|
|
Уважаемые клиенты,
Неполадки в электронных приборах и системах, связанные с перегревом как правило вызваны неблагоприятными условиями окружающей среды. Не только в системах уличного исполнения, но и в системах, предназначенных для применения внутри помещений, существует опасность повреждения чувствительной электронной аппаратуры, вызванная выпадением росы. Наши продукты из серии «Климат-контроль» гарантируют стропроцентно безопасные и стабильные условия (температуру и влажность) внутри электротехнического шкафа и таким образом повышают жизненный цикл устройств.
 |
Нагреватели с низкой температурой поверхности
Линейка продуктов из серии «Нагреватели с низкой температурой поверхности» включает себя три нагревателя с мощностями нагрева - 20, 30 и 50 Вт. Областью применения могут быть - торговые автоматы, парковочные автоматы и различные типы платежных терминалов и банкоматов, строительные установки или громкоговорители, где возможен непосредственный контакт корпуса с нагревателем, и следовательно, источник высокой температуры в устройстве противоречит правилам техники безопасности. Так же областью применения могут быть устойства с близким расположением электроники к нагревателю, для избежания негативного влияния тепла на работу электронных устройств. |
 |
 |
- 3 уровня производственной мощности с мощность нагрева 20, 30 и 50 Вт
- никакое уменьшающее работу пульсирование нагревателя
- Подключение: кабельное (500 мм) или клеммный терминал
- Диапазон напряжения: 110 - 250V
- Метод монтажа: монтаж на DIN рейку
|
 |
| Для дополнительной информации, пожалуйста щелкните здесь ... |
 |
|
|
|
Используйте выгоду от нашего опыта для увеличения срока службы Вашего
оборудования и уменьшения затрат путем уменьшения количества сервисных циклов.
|
|
|
Мы будем рады время от времени
информировать Вас обо всех новостях и событиях нашей компании. Если Вы хотите
подписаться на рассылку новостей или Вы не хотите больше получать новости,
нажмите, пожалуйста, сюда:
Newsletter Administration.
Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 -
D-21035 Hamburg Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0
Pfannenberg OOO
Московский пр., 174/8
196105 Санкт-Петербург
телефон: +7 812 600-21-06
факс: +7 812 387-56-74
E-Mail: alexey.rybolov@pfannenberg.ru
© 2008 - все права защищены - Интернет: http://www.pfannenberg.ru |
 |
|
|
|