 |
| Riscaldatori radiali a bassa temperatura superficiale serie
FLH-LST |
| Thermal Management, con una temperatura massima di 55°C |
 |
| Gentile Lettore, |
 |
| I malfunzioanmenti dei sistemi e delle apparecchiature elettriche a causa
delle alte temperature sono tipicamente causati da condizioni ambientali
estreme. I sofisticati sistemi elettrici delle applicazioni outdoor ma anche
quelli indoor possono essere messi in pericolo di funzionamento a causa della
condensa. I prodotti Pfannenberg per il thermal management assicurano condizioni
di sicurezza e stabilità al 100% (temperatura e umidità) all’interno degli
armadi e perciò assicurano una lunga duranta agli apparecchi di controllo della
macchina. |
 |
 |
 |
Le diverse performance dei riscaldatori per armadi elettrici FLH, in
combinazione con I termostati e gli igrostati della serie FLZcontrollano che
sia disponibile la corretta temperatura. Se viene raggiunto il set impostato, il
termostato o l’igrostato controllano il risultato.
Nuovi prodotti della gamma Pfannenberg sono i riscaldatori a bassa temperatura
con una limitazione di temperatura fino a 55°C: |
|
Riscaldatori radiali a bassa temperatura superficiale |
| |
| La gamma di riscaldatori a bassa temperatura superficiale
include 3 livelli di capacità di riscaldamento da 20,30 e 50W. Tipiche aree di
applicazione possono essere i distributori automatici, parchimetri e vari tipi
di etichettatrici o tutte le situazione in cui ci possa essere il rischio di
contatto accidentale con la superficie del riscaldatore. |
 |
 |
- 3 livelli di capacità di riscaldamento da 20, 30 e 50 Watts
- nessuna riduzione di performace del riscaldatore
- Connessione con cavo (500mm) o morsettiera
- Gamma di voltaggio 110-250V
- Tipo di montaggio: aggancio rapido su barra DIN 35mm secondo le EN 60715
|
 |
|
Per ulteriori informazioni cliccare qui ... |
 |
|
|
|
Sfruttate la nostra competenza per aumentare la capacità delle nostre macchine e
nello stesso tempo ridurre i costi di produzione minimizzando il service ed i
cicli di manutenzione.
|
|
|
Periodicamente vi informeremo
sulle novità, prodotti ed eventi. Se volete iscrivervi a diverse newsletter o
non desiderate più ricevere questa newsletter, ciccate qui:
Newsletter Administration.
Pfannenberg Group - Werner-Witt-Straße
1 - 21035 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 214, Email:
Newsletter@Pfannenberg.com
Pfannenberg Italia s.r.l. - Via La Bionda, 13 - 43036 Fidenza (PR)
telefono: +39 0524 516711, telefax: +39 0524 516790, E-Mail:
mail@Pfannenberg.it
© 2008 - All rights reserved - Internet:
www.pfannenberg.it |
 |
|