Если информационное письмо отображается с ошибками, нажмите, пожалуйста, сюда. Архив Электронных писем Pfannenberg


Каталоги / Паспорта Адреса Контакты Pfannenberg.ru Информационное письмо компании

Вентиляторы 4-го поколнения компании Pfannenberg
более безопасны в производстве и использовании – отзыв клиента

Уважаемые клиенты,

Основная проблема при использовании вентиляторов с фильтром для охлаждения электротехнических шкафов – загрязнение окружающей среды. Фильтры в вентиляторах загрязняются очень быстро, как следствие – электротехнические шкафы плохо охлаждаются и перегреваются и вы находитесь под угрозой потери дорогостоящего оборудования. Новые вентиляторы с фильтром 4-го поколения от Пфанненберг помогают эффективно с этим бороться.
На Висмарском деревообрабатывающем заводе Эггера, новые вентиляторы с фильтром 4-го поколения от Пфанненберг были успешно протестированны в сложных услових окружающей среды.
Передовые инновации одобрены
компанией-производителем, активно работающей в Европе, насчитывающей только на заводе Висмар около 800 сотрудников и использующей большинство высоких технологий в процессе производства высококачественной продукции. Наравне с хорошими экологическими показателями, эффективное использывания энергии и сырья – также является нашей приоритетной задачей. И поэтому не удивительно, что группа предприятий Эггер обратилась именно к компании Пфанненберг в поиске высокоэффективных вентиляторов с фильтром.
  • Даниэль Войт представляет преимущества нового вентилятора с фильтром 4-го поколения Пфанненберг Тобиасу Циммерманну, помощнику директора завода.
  • «Вентиляторы с фильтром 4-го поколения поразили меня во время испытаний на производстве» (Даниэль Войт, инженер-электронник).
Прочтите следующую статью ( в английском переводе ).
Новый запатентованный фильтрующий материал и решётка
вентилятора по сравнению с обычным вентилятором с фильтром IP 55 не уменьшает воздушный поток через систему. Благодаря оптимизации воздушных потоков и запатентованному дизайну фильтрующих материалов, вентиляторы с фильтром 4-го поколения от Пфанненберг не только обеспечивают стопроцентное увеличение воздухообмена, но и гарантируют долгосрочную работу, практически исключая гарантийный ремонт. Резюме компании Эггер после 20 недель испытаний таково:
  • Расширенны интервалы в обслуживании от одной до двух недель, или даже раз в три недели.
  • Экономия времени очистки воздуха за счёт удобной сборки без инструментов, простоте в обслуживании и замене фильтрующих материалов.
  • В итоге полученны – большая безопасность в процессе производства, сохранение время и денежных средств.
Дополнительная информация относительно 4-ого поколения Вентиляторов с фильтром.

Используйте выгоду от нашего опыта для увеличения срока службы Вашего оборудования и уменьшения затрат путем уменьшения количества сервисных циклов.

Мы будем рады время от времени информировать Вас обо всех новостях и событиях нашей компании. Если Вы хотите подписаться на рассылку новостей или Вы не хотите больше получать новости, нажмите, пожалуйста, сюда: Newsletter Administration.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

Pfannenberg OOO
Московский пр., 174/8
196105 Санкт-Петербург
телефон: +7 812 600-21-06
факс: +7 812 387-56-74
E-Mail: alexey.rybolov@pfannenberg.ru

© 2008 - все права защищены - Интернет: http://www.pfannenberg.ru

Каталоги / Паспорта Адреса Контакты Pfannenberg.ru Информационное письмо компании