Falls der Newsletter fehlerhaft angezeigt wird,
klicken Sie bitte hier.
Pfannenberg Newsletter Archiv


Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter

Innovative Lösungen aus dem Hause Pfannenberg:
NEU! Hauptkatalog Edition 10 und Neuheiten-Katalog 9.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der heutigen Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Ihnen unsere neuesten Kataloge Klimatisierung und Ausrüstung von Schaltschränken und Das ganze Spektrum der Signaltechnologie vorstellen.

Die neuen Pfannenberg Kataloge enthalten eine Vielzahl an innovativen Produkten und neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Schaltschrank-Klimatisierung und Signaltechnologie. Ein übersichtlicheres Layout und zusätzlichen Informations- und Übersichtsseiten unterstützen Sie dabei, schnell und einfach die richtige Lösung für Ihre Aufgaben zu finden.
Klimatisierung und Ausrüstung von Schaltschränken · Edition 10
Der neue Hauptkatalog bietet auf über 180 Seiten eine Vielzahl an innovativen Pfannenberg Produkten. Das Produkt-Highlight, die innovativen DTT Dachaufbau-Kühlgeräte bieten 100% Sicherheit durch das neue intelligente Kondensat-Management. Der Sicherheitsstandard für die Zukunft.

Hier können Sie die PDF Version dieses Katalogs herunterladen.

  • Das neue DTT ist in 3 Baugrößen und 6 Leistungsstufen lieferbar:
  • Baugröße 1: DTT 6201 (1.000 W) / DTT 6101 (500 W)
  • Baugröße 2: DTT 6401 (2.000 W) / DTT 6301 (1.500 W)
  • Baugröße 3: DTT 6801 (4.000 W) / DTT 6601 (3.000 W)
Hier können Sie sofort Ihr kostenloses Druckexemplar des neuen Pfannenberg Katalogs Klimatisierung und Ausrüstung von Schaltschränken bestellen.
Das ganze Spektrum der Signaltechnologie, Neuheiten · Edition 9.1
Wir freuen uns, Ihnen unser Angebot an SPECTRA Leuchten, Ampeln und Einbaumeldern präsentieren zu dürfen. Mit über 600 neuen Produkten deckt Pfannenberg jetzt den kompletten Industrie-Standard der Signaltechnologie ab.

Hier können Sie die PDF Version dieses Katalogs herunterladen.

  • SEPCTRA Hinweis-, Warn- und Notsignale als Blitz- Blink-, Dauer und LED Leuchte, in unterschiedlichen Farben.
  • SPECTRA Drehspiegelleuchten mit 20 Watt bis 40 Watt Lichtleistung
  • Einbaumelder als Dauer- und Blinkleuchte mit Summer und Einbausummer
Hier können Sie sofort Ihr kostenloses Druckexemplar des neuen Pfannenberg Katalogs Das ganze Spektrum der Signaltechnologie bestellen.

Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.

Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

© 2009 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de

Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter