Falls der Newsletter fehlerhaft angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.


Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Newsletter der Pfannenberg GmbH

Alarmierung & Klimatisierung: AS-i-Komponenten

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der heutigen Ausgabe unseres Newsletter möchten wir Sie über unsere AS-i-Komponenten informieren. AS-i-Komponenten sorgen durch das integrierte AS-i-Modul für mehr Sicherheit, gesteigerte Produktivität und schnellere Montage.

Klicken Sie hier für weiterführende Informationen auf www.pfannenberg.de
Thermostat FLZ 550 AS-i
Elektronischer Thermostat mit integriertem AS-i-slave für unterschiedlichste Applikationen mit variabler Hysterese-Einstellung von 1 bis 4K und integrierter Fehlererkennung plus zweitem Schaltpunkt, für sichere Übertemperaturalarmierung (+20K).

Thermostat FLZ 550 AS-i
  • freie Schalttemperaturwahl -10°C bis +60°C
  • Schaltpunkttoleranz +/- 2K
  • interner Fühler: NTC
  • Montage auf 35 mm Profilschiene nach EN 60175
  • maximal 62 slaves
  • AS-i-Profil S-B.A.E; AS-i 3.0
Klicken Sie hier für mehr Information.
BR 50-AS-i: Mehrfachleuchte
Mehrfachleuchte für alle Innen- und Außenanwendungen in der Industrie bzw. für alle Betriebszustände als Direkt-, Stativ-, oder Rohrmontage.

BR 50-AS-i: Mehrfachleuchte
  • 3- oder 4-stufig konfektionierbar
  • für 31 oder 62 slaves
  • Dauer- oder Blinklicht für LED-Leuchtmittel plus Schallgebermodul
  • Leuchtelemente in rot, gelb, orange, blau, klar oder grün
  • AS-i-Profil S-9.F.E (4-stufig, 31 slaves) oder S-8.A.E (3-stufig, 62 slaves); AS-i 3.0
Klicken Sie hier für mehr Information.
PD 2100-AS-i: Maschinenleuchte mit LED Leuchtmittel
Die Maschinenleuchte im eleganten Pyramiden-Design, extrem vibrations- und schockresistent; Funktionalität der PD 2100-LED, kombiniert mit sicherer Überwachungselektronik und AS-Interface.

  • integrierte LED mit über 50.000h Lebensdauer.
  • schneller elektrischer Anschluss über M12 Stecker in der Bodenplatte.
  • elektrischer Anschluss auch seitlich möglich.
  • Dichtungsmaterial für IP 55 (für “auf-Schank-Montage” integriert)
  • maximal 62 slaves
  • AS-i-Profil S-B.A.E; AS-i 2.1
Klicken Sie hier für mehr Information.

Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.

Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 7 34 12 - 0

© 2006 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de

Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Newsletter der Pfanneberg GmbH