|
| NOVITÀ: Segnalazione SPECTRA, Semafori e
Luci per Armadio |
| La gamma completa di Tecnologie di
Segnalazione Pfannenberg |
 |
| Gentile lettore, |
 |
Oggi vogliamo presentarvi la nostra serie di Segnalazione
SPECTRA,
Semafori e Luci per Armadio.
Con oltre 600 prodotti
diversi, la Pfannenberg
è in grado di offrire all'industria una linea completa di
dispositivi di segnalazione acustica e visiva, con soluzioni
standard e anche su misura per ogni necessità. |
 |
 |
 |
| Nessun'altra azienda può offrire una gamma di prodotti
altrettanto ampia e così completa. I diversi settori
dell’industria possono ora beneficiarsi riducendo anche i
costi di approvvigionamento. |
| Approfittate del nostro
portafoglio di prodotti |
|
Nonostante il nostro portafoglio di prodotti
consolidato, Pfannenberg offre ora tre nuove linee di prodotto
– la linea di Segnalazione SPECTRA,
Semafori e Luci per Armadio.
Ogni linea di prodotto è
dotata di numerosi tipi di montaggio e di connessione. Con un
sistema di montaggio modulare, quasi tutti i semafori e
componenti possono essere perfettamente combinati.
Per
scaricare il catalogo della linea di Segnalazione SPECTRA,
Semafori e Luci per amadio, fare clic qui. |
 |
|

|
- Segnali SPECTRA: quattro livelli capacità
come il flash Xenon, alogena, LED, semaforo, faro
- Segnali di traffico leggero: due livelli di
capacità come LED o lampada a filamento
- Indicatori e Buzzers: quattro versione come
LED, semafori permanenti o lampeggianti
|
 |
|
 | |
|
| Sfruttate
la nostra competenza per aumentare la capacità delle nostre macchine
e nello stesso tempo ridurre i costi di produzione minimizzando il
service ed i cicli di manutenzione. |
|
|
Periodicamente vi
informeremo sulle novità, prodotti ed eventi. Se volete iscrivervi a
diverse newsletter o non desiderate più ricevere questa newsletter,
ciccate qui: Newsletter Administration.
Pfannenberg
Italia s.r.l. - Via La Bionda, 13 - 43036 Fidenza (PR),
Italia Tel: +39 0524 516711, Fax: +39 0524 516790, E-Mail: mail@Pfannenberg.it
Pfannenberg
Group - Werner-Witt-Straße 1 - 21035 Hamburg, Germany Tel.: +49
40 / 7 34 12 - 214, Email: Newsletter@Pfannenberg.com
©
2010 - All rights reserved - Internet: www.pfannenberg.it |
|