 |
| Tecnologia em Sinalização: SPECTRA,
Luzes de Semáforo, Luzes para Armários e Luzes Múltiplas |
| A linha completa de
Tecnologia de Sinalização Pfannenberg |
 |
| Bom dia, |
 |
Hoje queremos apresentar a nossa linha de Sinalização: SPECTRA,
Luzes de Semáforo, Luzes para Armários e Luzes
Múltiplas. Com mais de 600 produtos diferentes, a Pfannenberg
conta com um portfolio completo de dispositivos de sinalização
óptica e acústica, com soluções standard assim como
também sob medida para cada necessidade. |
 |
 |
 |
| Nenhuma outra empresa pode oferecer uma linha de produtos
tão variada e completa com aplicação em diferentes setores da
indústria. Conheça
mais. |
Beneficie-se de nosso portfolio de produtos |
|
|
Além de uma linha de produtos consolidada de
ventiladores e condicionadores, a Pfannenberg oferece também
quatro linhas de produtos de Sinalização: SPECTRA,
Luzes de Semáforo, Luzes para Armários e Luzes
Múltiplas.
Cada linha de produta conta com diversos
tipos de montagem, conexão e cores. Com um sistema de montagem
modular, quase todos os semáforos e componentes podem ser
combinados.
Para fazer o download do catálogo de Sinalização
SPECTRA, Luzes de Semáforo, Luzes para Armários e Luzes
Múltiplas, faça click aqui. |
 |
|
Sinalização SPECTRA: quatro níveis de capacidade para as
luzes do tipo flash, halógena, LED, luz rotativa e lâmpada
incandescente
Luzes de Semáforo: dois níveis de capacidade para las
luzes LED ou lâmpada incandescente
Luzes para Armários: quatro versones como LED, luz
fixa ou intermitente |

|
 |
Luzes Múltiplas |
|
|
As versáteis Luzes
Múltiplas Pfannenberg possuem estrutura modular com
alojamento robusto para aplicações interiores e exteriores.
Para cada aplicação, é possível encontrar uma combinação
possível de montagem. |
 |
|
Disponível em 6 cores diferentes
4 tipos diferentes de base
Produzidas em luzes LED ou lâmpada incandescente (flash,
fixa ou intermitente)
Acoplável ao módulo sinalizador acústico com nível de
pressão acústica 75 dB (A)
Disponível em 35mm ou 54mm de diâmetro |

|
 | |
Aproveite a nossa competência
para aumentar a capacidade de suas máquinas e, ao mesmo tempo,
reduzir os custos de produção ao minimizar o ciclo de manutenção e
os pedidos de assitência técnica.
|
|
Gostaríamos de informar-lhes sobre as novidades,
produtos e soluções Pfannenberg. Se desejar receber outras
informações ou se não deseja receber mais esse informativo
eletrônico, por favor, clique aqui: Newsletter
Administration.
Pfannenberg Group - Werner-Witt-Straße 1
- 21035 Hamburg, Alemanha Tel: (+49) 40 734 12 214 - Email: Newsletter@Pfannenberg.com
Contatos
Pfannenberg - Portugal Pfannenberg Italia
s.r.l - Via La Bionda, 13 - 43036 - Fidenza (PR) - Italia Tel:
(+34) 664 66 28 56 / (+39) 0524 516 711
- Email: mail@pfannenberg.it
©
2010 - All rights reserved - www.pfannenberg.es |
|