 |
| Tecnología de Señalización: SPECTRA, Luces
de Semáforo, Luces para Armarios y Balizas |
| La gama completa de
Tecnología de Señalización Pfannenberg |
 |
| Buenos días, |
 |
Hoy quisiéramos presentaros la gama Pfannenberg de
Señalización: SPECTRA,
Luces de Semáforo, Luces para Armarios y Balizas. Con
más de 600 productos diferentes, la Pfannenberg
cuenta con un portafolio completo de dispositivos de
Señalización óptica y acústica, con soluciones
standard y también a medida para cada necesidad.
|
 |
 |
 |
| Ninguna otra empresa puede ofrecer una línea de productos
así amplia y completa con aplicación en diferentes sectores de
la industria. Conozca más. |
Luces de Baliza / Luces Múltiples |
|
|
Las versátiles Luces
de Baliza Pfannenberg posuem una estructura modular con
alojamento robusto para aplicaciones interiores y exteriores.
Para cada aplicación es posible encontrar una combinación
diferente de montaje. |
| |
|
Disponible en 6 colores diferentes
4 tipos diferentes de base
Producidas en luces LED o lámpara incandescente (tipo
flash, fija o intermitente)
Acoplamiento del módulo señalador acústico con nivel 75 dB
(A)
Disponible en 35mm y 54cm de diámetro |

|
|

| |
Aprovechad nuestra competencia para aumentar las prestaciones de sus
máquinas y, al mismo tiempo, reducir los costes de producción
disminuyendo los ciclos de mantenimiento y los pedidos de asistencia
técnica. |
|
Quisiéramos enviaros periódicamente informaciones sobre las
novedades, productos y eventos. Si deseas suscribirte a una
newsletter con otro argumento o no quieres recibir más esta
e-newsletter, por favor haz clic aquí: Newsletter
Administration.
Pfannenberg Group - Werner-Witt-Straße 1
- 21035 Hamburg, Alemania Tel: (+49) 40 734 12 214, Email: Newsletter@Pfannenberg.com
Contactos
Pfannenberg - España Pfannenberg Italia s.r.l - Via La
Bionda, 13 - 43036 - Fidenza (PR) - Italia Tel: (+34) 664 66 28 56 / (+39) 0524 516 711,
Email: mail@pfannenberg.it
© 2010 - All rights
reserved - www.pfannenberg.es |
|