Falls der Newsletter fehlerhaft angezeigt wird,
klicken Sie bitte hier.
Pfannenberg Newsletter Archiv
Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter

Besuchen Sie Pfannenberg
auf der HUSUM WindEnergy 2010 (21. - 25.09.) in Husum

Innovative Systeme und Ausrüstung in der Windenergie

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der heutigen Ausgabe laden wir Sie herzlich zur Messe HUSUM WindEnergy 2010 in Husum auf unseren Stand (Halle 1 / Stand E08) ein.

Pfannenberg ist eines der führenden Unternehmen in der Schaltschrankklimatisierung, Prozesskühlung und Signaltechnologie für die Windenergie und Zulieferer aller großen Windenergie-OEM’S und deren Partner auf der ganzen Welt, von den USA und Europa über Indien bis China.

Pfannenberg bietet Ihnen zuverlässige und innovative Lösungen wie z. B. Filterlüfter mit verlässlicher IP 55 Schutzart und bis zu 300% verlängerten Serviceintervallen in besonders staubbelasteten Umgebungen, oder außergewöhnlich servicefreundliche Dachaufbau-Kühlgeräte. Diese sind speziell für Bereiche mit limitiertem Platz designed und bieten eine einzigartige Sicherheit gegen Schaden durch Kondensat.

Über ein Gespräch auf der Messe würden wir uns sehr freuen. Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Kollegen aus den Fachbereichen (Kontaktdaten siehe unten).
Messeschwerpunkte
 
  • Klimatisierungslösungen für alle Bereiche in Windkraftanlagen, wie z. B.

    • Pitch-Klimatisierung

    • Schrank-Klimatisierung

    • Aktive und passive Kühlsysteme

    • Klimatisierung mit Luft-/Wasser- und
      Luft-/Luft-Wärmetauschern

    • Wasser und Öl basierte Rückkühlsysteme

     


Schock- und vibrationsgeprüfte Heizung
 
  • Hindernisbefeuerung
  • Personenschutz-Alarmierung
  • Brandmeldung
  • USV-Betriebszustandsanzeige

 


Zugelassene Hindernisbefeuerung

 

Anmeldung und Terminvereinbarung

Auf unserem Messestand stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager an allen Tagen zur Verfügung. Nutzen Sie bitte die nachstehenden Telefonnummern um einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren.
 

Ansprechpartner Funktion Fachbereich Telefon Mobil
Rudolf Görz Vertriebsleitung
Deutschland
Klimatisierung / Signalisierung +49 40 73412 163 +49 172 290 5196
Ingo Leppkes Industriegruppen-manager Klimatisierung / Signalisierung +49 40 73412 260 +49 172 459 7660
Volker Matthies Global Product Manager Signalisierung +49 40 73412 226 +49 172 459 7662
John Carmody Global Product Manager Klimatisierung +49 40 73412 279 +49 173 282 6366
 

Nutzen Sie unsere Kernkompetenz, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die Kosten durch die Verringerung von Service- bzw. Wartungsintervallen zu senken.

Wir würden Sie gerne von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten aus dem Hause Pfannenberg informieren. Falls Sie sich für ein anderes oder zusätzliche Themen registrieren wollen oder keine weitere Zusendung wünschen, senden Sie uns eine Nachricht mit dem Pfannenberg E-Newsletter Formular.

Pfannenberg GmbH - Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg
Tel.: +49 40 / 734 12-0

© 2010 - alle Rechte vorbehalten - Internet: http://www.pfannenberg.de

Katalog / Datenblatt Adressen Kontakt Pfannenberg.de Pfannenberg E-Newsletter