 |
| Нагреватели с вентилятором Pfannenberg для
экстремальных условий окружающей среды |
| Новая серия нагревателей Pfannenberg
противостоит чрезвычайным температурам, ударам и
вибрации |
 |
| Уважаемые дамы и господа, |
 |
В этом выпуске новостей мы хотим рассказать Вам о новых
продуктах для климат-контроля электротехнических шкафов. Мы
накопили большой опыт в вопросах регулирования микроклимата в
электротехнических шкафах, в том числе, в создании
высокоэффективных электрических нагревателей. В октябре 2009
года наша компания предложила своим потребителям новую серию
нагревателей с вентиляторами, которые были специально
разработаны для чрезвычайных условий окружающей среды.
Продукция серии FLH 250-1000 W обладает встроенным
термостатом и может быть дооборудована дополнительным
гигростатом.
|
 |
 |
 |
На прошедшей в Нюрнберге ярмарке SPS/IPC/DRIVES компания
Pfannenberg представила эту новую серию нагревателей
европейским потребителям. Новые разработки нашей компании
получили большое количество положительных отзывов от
посетителей ярмарки.
Новая серия нагревателей обладает
высокой мощностью нагрева (250, 400, 600, 800 и 1000 Вт),
причем обеспечивается эта мощность устройствами одного и того
же размера. Это создает дополнительные преимущества для
проектировщиков: один раз предусмотрев его место размещения в
шкафу, нет необходимости заново его рассчитывать при изменении
мощности нагревателя.
|
| Новое компактное устройство,
объединяя нагреватель, вентилятор, термостат и/или гигростат в
одном изделии, обладает рядом существенных преимуществ |
|
Нагреватели с вентилятором FLH 250-1000 W
специально приспособлены для использования при чрезвычайных
условиях окружающей среды, при серьезных колебаниях
температуры, влажности или состава воздуха, которые могут
возникать в пустынных, горных или приморских районах.
Благодаря таким свойствам эта разработка будет востребована
создателями телекоммуникационного оборудования, которые из-за
глобальной ориентации сетей сталкиваются с различными
экстремальными условиями окружающей среды. Это качество
новых нагревателей Pfannenberg важно для России, которая имеет
большое количество климатических и природных зон.
Наша
компания протестировала нагреватели согласно европейскому
стандарту DIN EN 60068-2-6 / 6Q068-2-27 / 60068-2-29
(применения для железных дорог), чтобы они отвечали высоким
механическим требованиям, то есть обладали ударопрочностью и
вибростойкостью. Эти свойства позволяют использовать новую
серию нагревателей и в ветроэнергетике.
|
 |
 |
- • Мощность нагрева от 250 до 1000 Вт
- • Минимальная рабочая температура нагревателей с
вентилятором - 45 градусов Цельсия, максимальная рабочая
температура составляет +70 градусов Цельсия
- • Специально разработан для эксплуатации в чрезвычайных
условиях окружающей среды
- • Сертифицирован для американского рынка (UL),
канадского рынка (cUL), немецкого рынка (VDE) и российского
рынка (ГОСТ)
|
 |
|
Для получения
более подробной информации о продукте нажмите
здесь...
|
| Ознакомились ли Вы уже с новым выпуском журнала
Pfannenberg? Если нет, то Вы это можете сделать прямо сейчас!
Загрузить
журнал... | |
|
| Используйте
выгоду от нашего опыта для увеличения срока службы Вашего
оборудования и уменьшения затрат путем уменьшения количества
сервисных циклов. |
|
|
Мы будем рады время
от времени информировать Вас обо всех новостях и событиях нашей
компании. Если Вы хотите подписаться на рассылку новостей или Вы не
хотите больше получать новости, нажмите, пожалуйста, сюда: Newsletter Administration.
Pfannenberg GmbH
- Werner-Witt-Straße 1 - D-21035 Hamburg phone: +49 40 / 7 34 12
- 0 E-Mail: Newsletter@Pfannenberg.com
OOO
"Пфанненберг" Московский пр., 174/8 196105
Санкт-Петербург
телефон: +7 812 600-21-06 факс: +7 812
387-56-74 E-Mail: newsletter@pfannenberg.ru Web:
www.pfannenberg.ru
© 2008 - все права защищены -
Интернет: http://www.pfannenberg.ru |
|